Termékek közzététele
Water Curtain
Water Curtain

    Water Curtain

    This ornamental effect creates a large screen of water that serves as a perfect surface on which to project videos and other images.

    The Water Curtain is big enough to project a standard panoramic HDTV image (16:9).

    The combination of this decorative feature with a video or laser projector will create a visually impressive effect.

    Specifikáció
    • Dimensions (L x W x H) [mm]    2000 x 205 x 160 (standard)
      Pressure curtain (max.) [bar]   2
      Curtain flow per m [(m3/h)/m]   7
      Recommended water curtain height [m]   ≤ 4
      Material   AISI 316 stainless stteel/Brass
      Weight without water [kg/m]   20 kg/m 
      Weight with water [kg/m]   34 kg/m

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWater_Curtain
    • TermékcsaládFountains
    • TermékcsoportCustomizable Fountains
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)114
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Víz
    • IFC besorolásFlow Fitting