Termékek közzététele
Urban garden – Prisme "5" avec ombrière
Urban garden – Prisme "5" avec ombrière
Urban garden – Prisme "5" avec ombrière
Urban garden – Prisme "5" avec ombrière
Urban garden – Prisme "5" avec ombrière
    ATECH SAS

    Urban garden – Prisme "5" avec ombrière

    Choose Prisme, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is the ideal way to create freshness islands.

    Specifikáció
    • Materials and finishes :
      3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
      Seat and backrest in exotic wood
      Water tank with overflow
      Insulated water reservoir and slow diffusion by capillary net with a system for filling the water reservoir and a gauge for checking the water level
      Transpalletable system
      Fixing :

      Floor-standing
      Options :

      Shelf (Ask us for a quote)
      Shading (by sail or climbing structure in stainless steel mesh for climbing plants, only for the Prisme n°5)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóATC010027
    • TermékcsaládUrban Furniture
    • TermékcsoportOutdoor Furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)905
    • Szélesség (mm)3750
    • Mélység (mm)1850
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)600
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia