Termékek közzététele
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
    ATECH SAS

    Free standing planters – GAÏA n°1

    Discover GAÏA’s free-standing planters, a piece of furniture that incorporates an insect hotel into its structure to encourage biodiversity.

    Specifikáció
    • Materials and finishes:
      Steel structure th. 3mm anti-corrosion treatment and hot
      lacquered, RAL or AkzoNobel colors of your choice
      Raw robinia wood insert
      Insect hotel delivered filled
      Fixation:

      To put on the ground

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóATC010032
    • TermékcsaládUrban Furniture
    • TermékcsoportOutdoor Furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-12-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)800
    • Szélesség (mm)4250
    • Mélység (mm)3000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)500
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor