Termékek közzététele
Art Tembe backless bench
Art Tembe backless bench
Art Tembe backless bench
Art Tembe backless bench
    ATECH SAS

    Art Tembe backless bench

    Inspired by the Tembe Art in Guyana, this bench is unique!

    Specifikáció
    • | Materials & Finishes

      Steel planter th. 5 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      | Fixing
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 12 mm (screws not included)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóart-tembe-backless-bench
    • TermékcsaládUrban Furniture
    • TermékcsoportArt Tembe range
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)488
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)104
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor