Termékek közzététele
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
    ATECH SAS

    Console – GAÏA

    Discover the GAÏA console, a product incorporating a planter and an insect hotel to plant and encourage the development of biodiversity.

    Specifikáció
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3mm anti-corrosion treatment and hot
      lacquered, RAL or AkzoNobel colors of your choice
      Raw robinia wood insert
      Insect hotel delivered filled
      Fixing:

      To be placed on the ground
      Option:

      Bird feeder on request

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóATC010031
    • TermékcsaládUrban Furniture
    • TermékcsoportOutdoor Furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-12-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)800
    • Szélesség (mm)4250
    • Mélység (mm)3000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)500
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor