Termékek közzététele
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
    ATECH SAS

    Support velo SYNERGIE

    The SYNERGIE cycle rack is a tool perfectly suited for the city. Made of anti-corrosion treated steel for added strength, it is available in 3 colors.

    Specifikáció
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 5 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered 3 colours of your choice
      Fixing:

      To embed in concrete with a hammer drill, provide a concrete basement of 500 x 500 mm
      On base plate, post with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)

      Other possible material and finish to discover

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóATC030003
    • TermékcsaládUrban Furniture
    • TermékcsoportOutdoor Furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor