Termékek közzététele
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
    ATECH SAS

    Origamic planter – ORIGAMI

    The ORIGAMI planter emerges from the range, atypical in all its details. Available in multiple materials.

    Specifikáció
    • Materials & Finishes:
      Aluminium planter th. 4 mm hot lacquered, RAL or AkzoNobel colours of your choice / Or stainless steel th. 4 mm
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      Planting liner:
      Planting liner in recycled polyethylene with anti-UV treatment
      Colour black
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Moveable with pallet jack (including feet with grooming)
      Lifting system for planting liner

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóATC040004
    • TermékcsaládUrban Furniture
    • TermékcsoportOutdoor Furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor