Termékek közzététele
Calpipe Security - Fixed Base Plate Bollards
Atkore

Calpipe Security - Fixed Base Plate Bollards

4.3/5 csillag4.3(14 vélemény)

Solely a visual deterrent, base plate bollards are primarily used when the slab they are being mounted on is too shallow for a deeper, more secure concrete footing. Base plate bollards should not be relied upon for stopping vehicles or as a perimeter security application, but rather as a pedestrian traffic guide and vehicular deterrent.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Specifikáció
  • Specifications

    • Available in 3″, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 12″ diameters
    • 36″ tall
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófixed-base-plate-bollards-calpipe-security
  • TermékcsaládCalpipe Security Bollards
  • TermékcsoportFixed Base Plate Bollards
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-04
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Útépítési felszerelések
  • ETIM-kódEC012059
  • ETIM-névBollard
  • UNSPSC névTraffic control
  • UNSPSC kód461615
  • Uniclass 2015 kódPr_20_76_08_51
  • Uniclass 2015 leírásMetal bollards
  • CSI MasterFormat 2014 kód32 39 13
  • CSI MasterFormat 2014 névManufactured Metal Bollards
  • OmniClass szám23-11 29 35
  • OmniClass névBollards