Termékek közzététele
Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P3000 T
Atkore
Archivált

Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P3000 T

12 Gauge Strut Channel with Slots P3000T this channel is commonly used for trapeze supports, seismic bracing, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. For application examples, refer to our Application Showcase. The slotted material allows for adjustability and doesn’t compromise too much on material strength. It has 85% of the capacity of the solid version of the profile.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóP3000_T_Unistrut_1-5-8_Framing_System-Channel
  • TermékcsaládUnistrut
  • Termékcsoport1-⅝" Metal Framing
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzénacél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásSzerkezeti elem
  • Uniclass 2015 kódSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 leírásStructural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 névStructural Metal Framing
  • OmniClass szám23-13 35 00
  • OmniClass névFraming Products