Termékek közzététele
P1000HS - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Round Holes
Atkore

P1000HS - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Round Holes

12 gauge strut channel with holes P1000HS has round holes on the back side for use with 1/2" threaded rod and fasteners. These holes can eliminate the need for field drilling when installing a trapeze support, anchoring the channel to a surface, or for many other applications.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Specifikáció
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóUS-P1000HS
  • TermékcsaládUnistrut
  • Termékcsoport1-5/8" Metal Framing
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásSzerkezeti elem
  • Uniclass 2015 kódSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 leírásStructural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 névStructural Metal Framing
  • OmniClass szám23-13 35 00
  • OmniClass névFraming Products