Termékek közzététele
P1001WT - 1-5/8 x 3-1/4 - 12 Gauge Back-to-Back Slotted
Atkore

P1001WT - 1-5/8 x 3-1/4 - 12 Gauge Back-to-Back Slotted

12 Gauge Wide Slotted Strut Channel, Back-to-Back P1001WT (back-to-back slotted) has slots on the back side for use with 5/8" threaded rod and fasteners. The wider slots are an advantage during installation, eliminating the need for field drilling traditional slotted channel while retaining the adjustability of traditional slotted channel. This channel is commonly used for trapeze supports, anchoring to concrete, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. For application examples, refer to our Application Showcase.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Specifikáció
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóUS-P1001WT
  • TermékcsaládUnistrut
  • Termékcsoport1-5/8" Metal Framing
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásSzerkezeti elem
  • Uniclass 2015 kódSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 leírásStructural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 névStructural Metal Framing
  • OmniClass szám23-13 35 00
  • OmniClass névFraming Products