Termékek közzététele
P1100SL - 1-5/8 x 1-5/8 - 14 Gauge Long Slots
Atkore

P1100SL - 1-5/8 x 1-5/8 - 14 Gauge Long Slots

14 Gauge Slotted Strut Channel P1100SL has long slots on the back side for use with 3/8" threaded rod and fasteners. These slots can eliminate the need for field drilling and allow adjustability when installing. The slots are 3" long with 1" spacing.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Specifikáció
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóUS-P1100SL
  • TermékcsaládUnistrut
  • Termékcsoport1-5/8" Metal Framing
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásSzerkezeti elem
  • Uniclass 2015 kódSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 leírásStructural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 névStructural Metal Framing
  • OmniClass szám23-13 35 00
  • OmniClass névFraming Products