Termékek közzététele
SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    The SlimLane 940 SC (Short Cabinet) double swing door security access control speed gate turnstile offers high bidirectional throughput and uncompromising security.

    With its transparent, elegant design and minimal footprint, the SlimLane 940 SC speed gate turnstile is designed to integrate perfectly into any architectural style.

    Equipped with high processing capacity and an exclusive detection system, the SlimLane 940 SC access control speed gates guarantee accurate user tracking and prevent any unauthorized use.

    The SlimLane 940 SC speed gate turnstiles are modular products that can be installed as a single lane or a multi-lane array. They can be combined with the SlimLane 950 SC wide lane speed gate as well as with a single swing door unit, the SlimLane 944 SC speed gate turnstile.

    Specifikáció
    • Passageways - 600mm

      Min opening/closing time - 0.65secs

      Weight: 58kg/83kg

      Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. 

      Power consumption

      Standby:50 W

      During operation:170 W

      Maximum:300 W

      Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

      Ambient operating temperature 0 to +50°C.

      Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

      MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance. (7)

      Sound level 55 dB (8)

      Protection IP 40

      Complies with European standards

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóslim-lane-940-sc-access-control-speedgate-turnstile-usa-can
    • TermékcsaládSpeed Lanes Turnstiles
    • TermékcsoportSlim
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-12
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)35.5
    • Szélesség (hüvelyk)32.88
    • Mélység (hüvelyk)46
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)200
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Gyalogos bejárási forgókapuk és kapuk
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 leírásGates and turnstiles