Termékek közzététele
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN

    SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN

    The SmartLane 900 Security Entrance Lane turnstile provides a high level of bidirectional access control  without  compromising user safety. The units optimize the use of floor space while ensuring ease of passage.  

    • UL 325 certified, which ensures additional user safety 

    • High-performance detection system to eliminate unauthorised use and false alarms

     • The wide walkway of the SmartLane 910 is adapted to the mobility-impaired and is ideal for wheelchairs, large carts or wide objects



    Specifikáció
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Input power - 120 VAC/60hz (with ground)

      Consumption - 250w (nominal) - 600 w (max)

      Motor - three phase 240 V/120 w controlled by frequency inverter

      Operating temperature - 32 degrees F to 113 degrees F (0 degrees C to 45 degrees C)

      Max throughput - 60 people/min

      Passageway - 23 in (584mm)

      Weight - 300 to 510lb (135 to 230kg)

      Opening speed - 0.7 secs

      Closing speed - 0.8 secs

      ASA compliant - No

      Turnstile, turnstiles, speedgates, speedgates, speed gate

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósmart-lane-900-access-control-speed-gate-turnstile-usa-can
    • TermékcsaládSpeed Lanes Turnstiles
    • TermékcsoportSmart
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-09
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)40.15
    • Szélesség (hüvelyk)11
    • Mélység (hüvelyk)47.25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)300
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 leírásGates and turnstiles