With two extensions and tall glass obstacles, the SmartLane 902 Security Entrance Lane turnstiles provide the highest level of optimization between throughput and security combined with enhanced user ergonomics, improved user safety, all while identifying fraud attempts and eliminating tailgating.
• UL 325 certified, which ensures additional user safety
• High-performance detection system to eliminate unauthorized use and false alarms
• The wide walkway of the SmartLane 912 is adapted to the mobility-impaired and is ideal for wheelchairs, large carts or wide objects
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |