Termékek közzététele
TRS 370 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 370 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 370 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 370 Full Height Turnstile - USA/CAN

    TRS 370 Full Height Turnstile - USA/CAN

    The TRS 370 is a full height turnstile with 3 mobile arm obstacles made of clear acrylic.  It offers a high level of security while maintaining a comfortable passage space for the user:

    - safe, simple and effective equipment allowing for intensive, prolonged use

    - Automatic access control enables single passage without the need for a supervisor, reducing security costs

    - Long term investment based on exceptional durability

    Applications: Administrative buildings, schools, hospitals, sports complexes etc.

    Specifikáció
    • GENERAL SPECIFICATIONS

      Input power 120 VAC/60 Hz (with ground)

      Consumption 70 W (nominal)

      Maximum relative humidity 95 %, without condensation

      Operating temperature (without optional heater) 14 °F to 122 °F [-10 °C to 50 °C]

      Maximum throughput(1) 15 to 20 passages per minute

      Weight 864,6 lbs [393 kg]

      Passage width 26 2/16 in (664 mm)

      MCBF (Mean Cycle Between Failure) 3 000 000 cycles, with recommended maintenance

      MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

      Certification ETL listed no 3117963

      Conform to UL std 325

      Certified to CAN/USA

      std C22.2 NO 247


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTRS370USACAN
    • TermékcsaládAccess
    • TermékcsoportDoors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-09
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)90
    • Szélesség (hüvelyk)60
    • Mélység (hüvelyk)53
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)864.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódAc_20_75_75
    • Uniclass 2015 leírásSecure entering and exiting