Based upon the Solare Single Glazed or Acoustic Double Glazed Partition System, the minimum STC wall rating is 35. The system is ideal for interior offices and commercial spaces to utilize the benefits offered from an interior atrium.
The 1”w x 2”h (single glazed) or 4”w x 2”h (double glazed) aluminum track accommodates tempered, laminated, low iron and LCD glazing and may be of standard or custom RAL color. The track may also be of a straight or curved configuration.
The maximum height for the Atrium Wall System is 12’-0” and maximum panel width is 60”.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |