A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Transcendent 8760 - STUDIO Collection® Design Resin

Egyedi azonosító: Avonite-8760
Gyártó: Avonite Surfaces
Termék család: Avonite Surfaces
Termék csoport: Acrylic Solid Surface
Szélesség (hüvelyk): 36
Magasság (hüvelyk): 120
Mélység (hüvelyk): 0.5
Publikálás dátuma: 2019-05-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)

Luxurious design resin material meets inspired innovation in the STUDIO Collection®. Highly workable, durable and thermoformable, this collection expands the spectrum of design resins with brilliant chromas, natural neutrals and sparkling metallics that look and feel like nothing you’ve seen, and everything you desire. Crafted from a proprietary resin blend, this premier design resin line stands out from all other surface choices for its unique combination of transparent, translucent and opaque polymers blended to create an endless world of design possibilities. Color outside the lines with the Chromatix ™ program from the STUDIO Collection®. Choose from four series collections to create endless combinations of color and light.

8760


Elsődleges anyag: Acrylic
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States
Nettó tömeg (Font): 123

BIMobject kategória: Konyha - Counter tops
IFC besorolás: Material
UNSPSC név: Panels or paneling
UNSPSC kód: 30161505
Uniclass 1.4 Kód: L7211
Uniclass 1.4 Leírás: Baths
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-12-97
Uniclass 2.0 Leírás: Worktops
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_71_63_81
Uniclass 2015 Leírás: Solid surface resin-based sheets
NBS Reference Kód: 35-12-97
NBS Reference Leírás: Worktops
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 44 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Bath Furnishings
OmniClass szám: 23-21 19 00
OmniClass cím: Casework
CSI UniFormat II kód: E20
CSI UniFormat II cím: FURNISHINGS
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Kitchen - Counter tops

Név Érték
Countertop Material Acrylic Solid Surface

BIMobject®