A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

Calm 8908 - Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface

Egyedi azonosító: Avonite-8908
Gyártó: Avonite Surfaces
Termék család: Avonite Surfaces
Termék csoport: Acrylic Solid Surface
Szélesség (hüvelyk): 36
Magasság (hüvelyk): 144
Mélység (hüvelyk): 0.5
Publikálás dátuma: 2019-05-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)

Avonite Surfaces® The Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface portfolio includes a variety of designs and colors to fit every project. It can be used in vertical or horizontal applications, can be applied in straight or curved lines, and is thermoformable into a myriad of shapes.

Avonite Surfaces® sets the NEW STANDARD in the INDUSTRY by offering a WIDE range of acrylic solid surface sheets, in the WIDEST range of available standard widths and thicknesses. Ultimate flexibility for our Customers!

Our manufacturing process allows our customers to order the perfect size for their project. RIGHT SIZE™, the MTS programs and our CUSTOM program simply eliminate waste, cut costs, and saves hours, upon hours, in fabrication and installation time. Avonite Surfaces® offers widths up to 60 in., lengths up to 204 in. and thickness offered from 3 mm up to 19 mm.

Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface Features & Benefits:

  • Broad palette of colors, patterns and designs
  • Thermoformable for curved and custom applications
  • Non-porous surface
  • Easy to clean
  • Stain resistant
  • NSF Certified Food Zone Safe
  • Bacteria- and chemical-resistant
  • Repairable surface
  • Inconspicuous seams
  • Veined patterns available
  • From whites and beiges to bold colors, from solid to large chip-filled, from monochromatic to multi-colored, the only limit is your imagination!

8908


Elsődleges anyag: Acrylic
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: China
Nettó tömeg (Font): 156

BIMobject kategória: Kitchen - Counter tops
IFC besorolás: Material
UNSPSC név: Panels or paneling
UNSPSC kód: 30161505
Uniclass 1.4 Kód: L7211
Uniclass 1.4 Leírás: Baths
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-12-97
Uniclass 2.0 Leírás: Worktops
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_71_63_81
Uniclass 2015 Leírás: Solid surface resin-based sheets
NBS Reference Kód: 35-12-97
NBS Reference Leírás: Worktops
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 44 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Bath Furnishings
OmniClass szám: 23-21 19 00
OmniClass cím: Casework
CSI UniFormat II kód: E20
CSI UniFormat II cím: FURNISHINGS
Ez a termék elérhető:
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Counter tops

Név Érték
Countertop Material Acrylic Solid Surface

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.