Termékek közzététele
10625XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet without lighting
10625XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet without lighting
10625XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet without lighting
    AXOR

    10625XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet without lighting

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet without lighting
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 10625800 Stainless Steel Optic

      - 10625130 Polished Bronze

      Specification:

      • shower head size: 720 x 720 mm
      • spray type: RainAir, Rain, MonoRain
      • flow rate Rain spray at 3 bar: 36,8 l/min
      • flow rate MonoRain spray at 3 bar: 5,9 l/min
      • flow rate RainAir spray at 3 bar: 20,5 l/min
      • function from: 30 l/min
      • maximum flow rate at 3 bar: 43 l/min
      • minimum flow pressure: 2,5 bar
      • spray zones: Bodyzone - outer overhead shower zone, Rainzone - inner overhead shower zone with AirPower function, MonoRain spray at Ø 17 mm
      • frame: brushed stainless steel
      • material spray disc: metal
      • spray disc surface: polished stainless steel
      • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets, spray types can be activated individually or in combination
      • installation: ceiling mounting
      • connection dimension: DN20
      • not suitable for continuous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító10625XXX
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportAXOR ShowerSolutions
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)59
    • Szélesség (mm)280
    • Mélység (mm)280
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)28.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures