Termékek közzététele
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 2.5 GPM and shoulder shower
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 2.5 GPM and shoulder shower

AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 2.5 GPM and shoulder shower
Specifikáció
  • Surfaces: - 12595001 Chrome - 12595251 Brushed Gold Optic - 12595341 Brushed Black Chrome - 12595671 Matt Black - 12595821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • shower arm length: 324 mm • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • projection: 425 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító12595USA
  • TermékcsaládShower panels with thermostat
  • TermékcsoportAXOR ShowerComposition
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)8.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók