Termékek közzététele
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
AXOR

AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 1.75 GPM

AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
Specifikáció
  • Surfaces: - 12673001 Chrome - 12673671 Matt Black - 12673341 Brushed Black Chrome - 12673801 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • protection against scalding: at 40 °C • hot water restriction • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító12673USA
  • TermékcsaládAXOR Starck
  • TermékcsoportShower columns
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)14.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011613
  • ETIM-névShower column/panel
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures