Termékek közzététele
AXOR Montreux basin mixer 210 chrome
AXOR Montreux basin mixer 210 chrome
    AXOR

    AXOR Montreux basin mixer 210 chrome

    AXOR Montreux Single lever basin mixer 210 with lever handle and pop-up waste set
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 16517000 Chrome

      - 16517140 Brushed Bronze

      - 16517250 Brushed Gold Optic

      - 16517300 Polished Red Gold

      - 16517310 Brushed Red Gold

      - 16517330 Polished Black Chrome

      - 16517340 Brushed Black Chrome

      - 16517800 Stainless Steel Optic

      - 16517820 Brushed Nickel

      - 16517950 Brushed Brass

      - 16517990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone 210

      • projection: 175 mm

      • spout height: 209 mm

      • swivel range 120°

      • spray type: laminar spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító16517000
    • TermékcsaládAXOR Montreux
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)323
    • Szélesség (mm)140
    • Mélység (mm)223
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia