A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

AXOR Basic set 130 l/min for concealed installation for shut-off valve spindle DN20 16970180

Egyedi azonosító: 16970180
Gyártó: AXOR
Termék család: AXOR
Termék csoport: Shut-off valves
Publikálás dátuma: 2018-01-15
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
AXOR Basic set 130 l/min for concealed installation for shut-off valve spindle DN20

· suitable for all shut-off valves finish sets
· flow rate: 130 l/min
· connection dimension: DN20


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 0.485

BIMobject kategória: Vízvezeték-szerelés - Szelepek
IFC besorolás: Valve
UNSPSC név: Valve parts or accessories
UNSPSC kód: 40141616
Uniclass 1.4 Kód: L7117
Uniclass 1.4 Leírás: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Kód: PR-94
Uniclass 2.0 Leírás: Valves
Uniclass 2015 Kód: Pr_65_54
Uniclass 2015 Leírás: Valve products
NBS Reference Kód: 94
NBS Reference Leírás: Valves
CSI MasterFormat 2014 kód: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 cím: Water Utility Distribution Valves
OmniClass szám: 23-27 31 00
OmniClass cím: Valves
CSI UniFormat II kód: D20
CSI UniFormat II cím: PLUMBING
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Plumbing - Valves

Név Érték
Connection Type DN20
Flow Rate 34 gpf

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve
Name AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve 16970180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve
Features - suitable for all shut-off valves finish sets - flow rate: 130 l/min - connection dimension: DN20
Manufacturer AXOR
Model Number 16970180
Model Reference 16970180
Name AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve 16970180
Warranty Description AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve 16970180
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®