A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

AXOR Massaud Thermostat for concealed installation with shut-off/ diverter valve 18750000

Egyedi azonosító: 18750000
Gyártó: AXOR
Termék család: AXOR Massaud
Termék csoport: Shower thermostat
Szélesség (mm): 170
Magasság (mm): 170
Mélység (mm): 76
Publikálás dátuma: 2017-03-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
AXOR Massaud Thermostat for concealed installation with shut-off/ diverter valve

· 2 outlets
· shut-off valve, thermostat cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 38° C
· temperature limitation adjustable
· non-return valve
· with silencer
· connection type: basic set


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 2.91

BIMobject kategória: Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L721
Uniclass 1.4 Leírás: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Kód: Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 Leírás: Mixers
NBS Reference Kód: 35-65-70-75
NBS Reference Leírás: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 cím: Sanitary Facilities
OmniClass szám: 23-19 31 17
OmniClass cím: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Taps & Mixers

Név Érték
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Massaud Thermostatic mixer for concealed installation with shut-off/ diverter valve
Name AXOR Massaud Thermostatic mixer 18750000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Massaud Thermostatic mixer for concealed installation with shut-off/ diverter valve
Features " - 2 outlets - shut-off valve, thermostat cartridge - safety lock at 38 degrees Celsius - temperature limitation adjustable - flow rate: 26 l/min - operating pressure: min. 0.1 MPa/max. 1.0 MPa - scope of supply: metal escutcheon, handle, sleeve, mixing unit - non-return valve - with silencer - material: metal"
Manufacturer AXOR
Model Number 18750000
Model Reference 18750000
Name AXOR Massaud Thermostatic mixer 18750000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®