A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

AXOR Starck Plate overhead shower 240 1jet 28494000

Egyedi azonosító: 28494000
Gyártó: AXOR
Termék család: AXOR Starck
Termék csoport: Overhead showers
Szélesség (mm): 240
Magasság (mm): 60
Mélység (mm): 240
Publikálás dátuma: 2019-03-25
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
AXOR Starck Plate overhead shower 240 1jet

· shower head size: 240 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 18 l/min
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 18 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· installation: ceiling or wall
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 1.21

BIMobject kategória: Higiénia - Zuhanyzók
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Showers

Név Érték
Application Plate overhead shower 240 1jet suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW
Material fully chrome-plated spray disc, metal
Mounting ceiling or wall mounted
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material fully chrome-plated spray disc, metal

BIMobject®