Egyedi azonosító: | 28626000 |
---|---|
Gyártó: | AXOR |
Termék család: | AXOR |
Termék csoport: | Shower hoses |
Publikálás dátuma: | 2017-11-01 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28626000.html |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28626000.html |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28626000.html |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 4059625032152 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/axor/product/28626000
Elsődleges anyag: | Chrome |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Germany |
Gyártás helye: | Germany |
Nettó tömeg (Kg): | 0.295 |
BIMobject kategória: | Higiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek |
---|---|
IFC besorolás: | Sanitary Terminal |
UNSPSC név: | Sanitary ware |
UNSPSC kód: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kód: | L721 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-35-65-70-75 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Sanitary Accessory Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20 |
Uniclass 2015 Leírás: | Sanitary fittings and accessories |
NBS Reference Kód: | 35-65-70-75 |
NBS Reference Leírás: | Sanitary Accessory Systems |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Bath Accessories |
OmniClass szám: | 23-19 31 17 |
OmniClass cím: | Sanitary Room Units |
CSI UniFormat II kód: | D2090 |
CSI UniFormat II cím: | Other Plumbing Systems |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR Shower hose 1.60 m |
Name | AXOR Shower hose 1.60 m 28626000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR Shower hose 1.60 m |
Features | - high-quality shower hose with metal effect - with plastic coating, easy to clean - shower hose length: 1.60 m - pivot connectors prevent hose from tangling - kink-protected |
Manufacturer | AXOR |
Model Number | 28626000 |
Model Reference | 28626000 |
Name | AXOR Shower hose 1.60 m 28626000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®