Termékek közzététele
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
    AXOR

    29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m

    AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 29240000 Chrome

      - 29240140 Brushed Bronze

      - 29240250 Brushed Gold Optic

      - 29240300 Polished Red Gold

      - 29240310 Brushed Red Gold

      - 29240330 Polished Black Chrome

      - 29240340 Brushed Black Chrome

      - 29240800 Stainless Steel Optic

      - 29240820 Brushed Nickel

      - 29240950 Brushed Brass

      - 29240990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder with integrated shut-off valve, metal shower hose

      • shower head size: 28 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,4 l/min

      • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar

      • not suitable for operation in countries with valid EN 1717

      • spray disc removable for cleaning

      • trigger control to adjust flow rate / spray intensity

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot joints on both sides

      • shower hose length: 1250 mm

      • connection type: G ½

          • with non-return valve

          • rinseable filter washer

          • material: metal

          • not intrinsically safe against backflow

        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosító29240XXX
        • TermékcsaládAXOR Bidette Showers
        • TermékcsoportBidette hand shower
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2025-03-18
        • Verziószám1
        • Magasság (mm)156
        • Szélesség (mm)48
        • Mélység (mm)92
        Kapcsolódó adatok
        • Tervezés helyeNémetország
        • Gyártás helyeNémetország
        • Nettó tömeg (kg)1
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
        • IFC besorolásHigiéniai terminál
        • ETIM-kódEC010161
        • ETIM-névHand shower
        • UNSPSC névShowers
        • UNSPSC kód30181503
        • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
        • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
        • OmniClass szám23-31 17 00
        • OmniClass névShowers
        • CSI UniFormat II kódD2010
        • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures