A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

AXOR ShowerSolutions Overhead shower 460/300 1jet with shower arm and square escutcheon 35278000

Egyedi azonosító: 35278000
Gyártó: AXOR
Termék család: AXOR ShowerSolutions
Termék csoport: Overhead showers
Szélesség (mm): 466
Magasság (mm): 156
Mélység (mm): 591
Publikálás dátuma: 2017-05-08
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 460/300 1jet with shower arm and square escutcheon

· shower head size: 460 x 270 mm
· shower arm length: 460 mm
· spray type: Rain
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 19 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· spray disc removable for cleaning
· overhead shower for cleaning removable
· installation: wall
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 10.01

BIMobject kategória: Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L721
Uniclass 1.4 Leírás: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Heads
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Leírás: Shower heads
NBS Reference Kód: 35-06-81
NBS Reference Leírás: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Showers
OmniClass szám: 23-31 17 00
OmniClass cím: Showers
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Showers

Név Érték
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By info@hansgrohe.com
Created On 6/1/2017 12:00:00 AM
Description AXOR overhead shower 460 / 300 1jet with shower arm 450 mm, square escutcheon
Name AXOR overhead shower 460 / 300 1jet with shower arm 450 mm, square escutcheon 35278000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 6/1/2017 12:00:00 AM
Description AXOR overhead shower 460 / 300 1jet with shower arm 450 mm, square escutcheon
Features " - shower head size: 460 x 270 mm - shower arm length: 460 mm - spray pattern: Rain - flow rate Rain 18 l/min at 3 bar - operating pressure: min. 1.5 bar/max. 6 bar - fully chrome-plated spray face - spray face: metal - spray disc removeable for cleaning - overhead shower for cleaning removable - installation type: wall - connection thread 1/2 inch"
Manufacturer AXOR
Model Number 35278000
Model Reference 35278000
Name AXOR overhead shower 460 / 300 1jet with shower arm 450 mm, square escutcheon 35278000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®