Termékek közzététele
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    Specifikáció
    • Surfaces: - 35297251 Brushed Gold Optic - 35297341 Brushed Black Chrome - 35297001 Chrome - 35297821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector, green diverter • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • adjustment with shift on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító35297USA
    • TermékcsaládAXOR ShowerSolutions
    • TermékcsoportOverhead showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)6
    • Szélesség (mm)9
    • Mélység (mm)9
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada