Egyedi azonosító: | 35305000 |
---|---|
Gyártó: | AXOR |
Termék család: | AXOR ShowerSolutions |
Termék csoport: | Overhead showers |
Publikálás dátuma: | 2019-04-01 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--35305000.html |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--35305000.html |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--35305000.html |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 4059625185230 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/axor/product/35305000
Elsődleges anyag: | Chrome |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Germany |
Gyártás helye: | Germany |
Nettó tömeg (Kg): | 6 |
BIMobject kategória: | Higiénia - Zuhanyzók |
---|---|
IFC besorolás: | Sanitary Terminal |
UNSPSC név: | Showers |
UNSPSC kód: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kód: | L721 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Leírás: | Shower heads |
NBS Reference Kód: | 35-06-81 |
NBS Reference Leírás: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Residential Showers |
OmniClass szám: | 23-31 17 00 |
OmniClass cím: | Showers |
CSI UniFormat II kód: | D2010 |
CSI UniFormat II cím: | Plumbing Fixtures |
Név | Érték |
---|---|
Application | Overhead shower 300 2jet ceiling-exposed |
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
Mounting | ceiling-exposed |
Number Of Showerheads | 1 |
Width | 300 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
BIMobject®