Termékek közzététele
AXOR ShowerSolution 300/300 2jet ceiling chrome
AXOR ShowerSolution 300/300 2jet ceiling chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300/300 2jet ceiling chrome

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300/300 2jet with ceiling connection
    Specifikáció
    • Surfaces: - 35320000 Chrome - 35320020 Polished Chrome - 35320130 Polished Bronze - 35320140 Brushed Bronze - 35320250 Brushed Gold Optic - 35320260 Brushed Chrome - 35320300 Polished Red Gold - 35320310 Brushed Red Gold - 35320330 Polished Black Chrome - 35320340 Brushed Black Chrome - 35320800 Stainless Steel Optic - 35320820 Brushed Nickel - 35320830 Polished Nickel - 35320930 Polished Brass - 35320950 Brushed Brass - 35320990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 300 x 300 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 18 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító35320000
    • TermékcsaládAXOR ShowerSolutions
    • TermékcsoportOverhead showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)157
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)6.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia