A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

AXOR ShowerSolutions Wall outlet square 36732000

Egyedi azonosító: 36732000
Gyártó: AXOR
Termék család: AXOR ShowerSolutions
Termék csoport: Wall outlet
Szélesség (mm): 41
Magasság (mm): 64
Mélység (mm): 64
Publikálás dátuma: 2018-01-15
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
AXOR ShowerSolutions Wall outlet square

· plastic connection angle


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 0.095

BIMobject kategória: Vízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Plumbing fixtures
UNSPSC kód: 3018
Uniclass 1.4 Kód: L721
Uniclass 1.4 Leírás: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Leírás: Sanitary accessories
NBS Reference Kód: 35-65-70-75
NBS Reference Leírás: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 00 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Plumbing
OmniClass szám: 23-27 43 00
OmniClass cím: Pipe Fittings
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Plumbing - Drainage

Név Érték
Colour chrome
Mount Type fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Showers FixFit hose connection Square
Name AXOR Showers FixFit hose connection Square 36732000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Showers FixFit hose connection Square
Features - plastic connection angle
Manufacturer AXOR
Model Number 36732000
Model Reference 36732000
Name AXOR Showers FixFit hose connection Square 36732000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®