Termékek közzététele
AXOR ShowerSolutions Porter unit square
AXOR ShowerSolutions Porter unit square
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Porter unit square

    AXOR ShowerSolutions Porter unit square
    Specifikáció
    • Surfaces: - 36734001 Chrome - 36734671 Matt Black - 36734341 Brushed Black Chrome - 36734251 Brushed Gold Optic - 36734821 Brushed Nickel Specification: • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: 2 non-return valves • connection type: NPT ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36734USA
    • TermékcsaládAXOR ShowerSolutions
    • TermékcsoportWall outlet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3.54
    • Szélesség (mm)3.54
    • Mélység (mm)3.19
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)484
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010905
    • ETIM-névShower connecting piece
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures