Termékek közzététele
36738XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
AXOR

36738XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
Specifikáció
  • Surfaces: - 36738000 Chrome - 36738140 Brushed Bronze - 36738250 Brushed Gold Optic - 36738300 Polished Red Gold - 36738310 Brushed Red Gold - 36738330 Polished Black Chrome - 36738340 Brushed Black Chrome - 36738670 Matt Black - 36738700 Matt White - 36738800 Stainless Steel Optic - 36738820 Brushed Nickel - 36738950 Brushed Brass - 36738990 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító36738XXX
  • TermékcsaládAXOR Wall outlet Fine
  • TermékcsoportAXOR Wall outlet Fine
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)65
  • Szélesség (mm)65
  • Mélység (mm)40
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)0.28
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC010905
  • ETIM-névShower connecting piece
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers