Termékek közzététele
36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
AXOR

36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
Specifikáció
  • Surfaces: - 36739007 Chrome - 36739147 Brushed Bronze - 36739257 Brushed Gold Optic - 36739307 Polished Red Gold - 36739317 Brushed Red Gold - 36739337 Polished Black Chrome - 36739347 Polished Nickel - 36739677 Matt Black - 36739707 Matt White - 36739807 Stainless Steel Optic - 36739827 Brushed Nickel - 36739957 Brushed Brass - 36739997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító36739CHN
  • TermékcsaládAXOR Wall outlet Fine
  • TermékcsoportAXOR Wall outlet Fine
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)65
  • Szélesség (mm)65
  • Mélység (mm)40
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)0.27
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC010905
  • ETIM-névShower connecting piece
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers

Termék elérhetősége

Ázsia