Termékek közzététele
36775XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquaree
36775XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquaree
    AXOR

    36775XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquaree

    AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquare
    Specifikáció
    • Surfaces: - 36775000 Chrome - 36775140 Brushed Bronze - 36775250 Brushed Gold Optic - 36775300 Polished Red Gold - 36775310 Brushed Red Gold - 36775330 Polished Black Chrome - 36775340 Brushed Black Chrome - 36775670 Matt Black - 36775800 Stainless Steel Optic - 36775820 Brushed Nickel - 36775950 Brushed Brass - 36775990 Polished Gold Optic Specification: • temperature and water flow control • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 24 l/min • flow rate upper outlet: 24 l/min • flow rate lower outlet: 23 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01400180)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36775XXX
    • TermékcsaládShower thermostat
    • TermékcsoportAXOR ShowerSelect ID
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-06-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)155
    • Szélesség (mm)155
    • Mélység (mm)45
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.42
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures