Termékek közzététele
AXOR Uno basin mixer electronic chrome
AXOR Uno basin mixer electronic chrome
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer electronic chrome

    AXOR Uno Electronic basin mixer with temperature pre-adjustment with mains connection 230 V
    Specifikáció
    • Surfaces: - 38010700 Matt White - 38010000 Chrome - 38010670 Matt Black - 38010020 Polished Chrome - 38010130 Polished Bronze - 38010140 Brushed Bronze - 38010250 Brushed Gold Optic - 38010260 Brushed Chrome - 38010800 Stainless Steel Optic - 38010820 Brushed Nickel - 38010830 Polished Nickel - 38010930 Polished Brass - 38010950 Brushed Brass - 38010990 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 100 • projection 148 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,5 l/min • temperature adjustable via iBox • suitable for continous flow water heaters • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • adjustable optical range of infrared sensor (2 settings) • 230 V / 50 Hz mains connection • running time: 10 s • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h • flushing time hygiene rinse: 10 s • permanent rinse activatable (single water flow for 180 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • connection dimension: DN15 • dirt filters in the connection hoses
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító38010000
    • TermékcsaládAXOR Uno
    • TermékcsoportElectronic mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)177
    • Szélesség (mm)47
    • Mélység (mm)172
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia