A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

AXOR Uno 3-hole basin mixer 160 with loop handles and pop-up waste set 38054930

Egyedi azonosító: 38054930
Gyártó: AXOR
Termék család: AXOR Uno
Termék csoport: Basin mixers
Szélesség (mm): 378
Magasság (mm): 268
Mélység (mm): 220
Publikálás dátuma: 2017-03-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
AXOR Uno 3-hole basin mixer 160 with loop handles and pop-up waste set

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· ComfortZone 160
· projection 173 mm
· swivel range 110°
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· pop-up waste set G 1¼
· connection dimension: DN15


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 2.29

BIMobject kategória: Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L721
Uniclass 1.4 Leírás: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-76
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20
Uniclass 2015 Leírás: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Kód: 31-76
NBS Reference Leírás: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 kód: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 cím: Sanitary Facilities
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Taps & Mixers

Név Érték
Colour brushed nickel

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 loop handle with pop-up waste set
Name AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 38054820 ; AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 loop handle with pop-up waste set
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type fixed
Colour brushed nickel
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 loop handle with pop-up waste set
Features " - ComfortZone 200 - projection 173 mm - normal spray - flow rate: 5 l/min - ceramic valves hot/ cold 90 degrees Celsius - temperature limitation not adjustable - scope of supply: basic and finish set - pop-up waste set G 1 1/4 - suitable for continuous flow water heaters - swivel range 110 degrees Celsius - connection dimension: DN15"
Manufacturer AXOR
Model Number 38054820
Model Reference 38054820
Name AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 38054820 ; AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 loop handle with pop-up waste set
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®