Termékek közzététele
AXOR Uno Bath spout curved
AXOR Uno Bath spout curved
    AXOR

    AXOR Uno Bath spout curved

    AXOR Uno Bath spout curved
    Specifikáció
    • Surfaces: - 38411700 Matt White - 38411000 Chrome - 38411670 Matt Black - 38411340 Brushed Black Chrome - 38411020 Polished Chrome - 38411130 Polished Bronze - 38411140 Brushed Bronze - 38411250 Brushed Gold Optic - 38411260 Brushed Chrome - 38411300 Polished Red Gold - 38411310 Brushed Red Gold - 38411330 Polished Black Chrome - 38411800 Stainless Steel Optic - 38411820 Brushed Nickel - 38411830 Polished Nickel - 38411930 Polished Brass - 38411950 Brushed Brass - 38411990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • with escutcheon • projection 178 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító38411XXX
    • TermékcsaládAXOR Uno
    • TermékcsoportBath fillers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)65
    • Szélesség (mm)65
    • Mélység (mm)191
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)838
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia