Termékek közzététele
AXOR Uno 3-h.bath mixer loop chrome
AXOR Uno 3-h.bath mixer loop chrome
    AXOR

    AXOR Uno 3-h.bath mixer loop chrome

    AXOR Uno 3-hole rim mounted bath mixer with loop handle
    Specifikáció
    • Surfaces: - 38436000 Chrome - 38436020 Polished Chrome - 38436130 Polished Bronze - 38436140 Brushed Bronze - 38436250 Brushed Gold Optic - 38436260 Brushed Chrome - 38436300 Polished Red Gold - 38436310 Brushed Red Gold - 38436330 Polished Black Chrome - 38436340 Brushed Black Chrome - 38436800 Stainless Steel Optic - 38436820 Brushed Nickel - 38436830 Polished Nickel - 38436930 Polished Brass - 38436950 Brushed Brass - 38436990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, hand shower, shower holder • 2 functions • projection: 175 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, RainAir, WhirlAir • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 18 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 14 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító38436000
    • TermékcsaládAXOR Uno
    • TermékcsoportBath mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)270
    • Szélesség (mm)319
    • Mélység (mm)248
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia