A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

AXOR Citterio 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles and escutcheons 39446000

Egyedi azonosító: 39446000
Gyártó: AXOR
Termék család: AXOR Citterio
Termék csoport: Bath mixers
Szélesség (mm): 405
Magasság (mm): 174
Mélység (mm): 244
Publikálás dátuma: 2019-03-25
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
AXOR Citterio 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles and escutcheons

· consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower hose
· projection 190 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl
· maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m
· ceramic valves hot/ cold 90°
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· with automatic resetting
· non-return valve
· connection dimension: DN15


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 4.59

BIMobject kategória: Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Leírás: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Leírás: Washbasin taps
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Leírás: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Taps & Mixers

Név Érték
Lever lever handles
Material chrome
Plumbing Fixture Type 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles and escutcheons, with automatic resetting, bath spout with diverter, non-return valve
Valve Type non-return valve

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material chrome

BIMobject®