Termékek közzététele
39757XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 2jet with ceiling connector
39757XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 2jet with ceiling connector
    AXOR

    39757XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 2jet with ceiling connector

    AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 2jet with ceiling connector

    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 39757000 Chrome

      - 39757140 Brushed Bronze

      - 39757250 Brushed Gold Optic

      - 39757300 Polished Red Gold

      - 39757310 Brushed Red Gold

      - 39757330 Polished Black Chrome

      - 39757340 Brushed Black Chrome

      - 39757800 Stainless Steel Optic

      - 39757820 Brushed Nickel

      - 39757950 Brushed Brass

      - 39757990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, ceiling connector
      • shower head size: 370 x 220 mm
      • spray type: PowderRain, Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • flow regulator: 12 l/min (with possible tolerances ± 10 %)
      • flow rate PowderRain spray at 3 bar: 10,4 l/min
      • flow rate Rain spray at 3 bar: 10,1 l/min
      • function from: 5,5 l/min
      • maximum flow rate at 3 bar: 10,4 l/min
      • minimum flow pressure: 1 bar
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • optional for 2jet overhead showers with ceiling connector: change escutcheon size to 120/120 dimension via AXOR Signature request
      • metal ceilling connector
      • ceiling connection length: 145 mm
      • installation: ceiling mounting
      • mounting type: concealed
      • connection type: basic set
      • suitable for continous flow water heaters

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító39757XXX
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportAXOR ShowerSphere
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)215
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)220
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.53
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers