Termékek közzététele
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spout Eco
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spout Eco
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spout Eco

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spout Eco
    Specifikáció
    • Surfaces: - 39864000 Chrome - 39864140 Brushed Bronze - 39864250 Brushed Gold Optic - 39864300 Polished Red Gold - 39864310 Brushed Red Gold - 39864330 Polished Black Chrome - 39864340 Brushed Black Chrome - 39864800 Stainless Steel Finish - 39864670 Matt Black - 39864820 Brushed Nickel - 39864950 Brushed Brass - 39864990 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 230 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • normal spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • flow rate limited to maximum 6 l/min • extension length up to 50 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító39864XXX
    • TermékcsaládAXOR Citterio
    • TermékcsoportKitchen mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)342
    • Szélesség (mm)135
    • Mélység (mm)266
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia