Termékek közzététele
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
    AXOR

    42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800

    5.0/5 csillag5.0(7 vélemény)
    AXOR Drain Finish set shower drain 800
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 42521000 Chrome

      - 42521670 Matt Black

      - 42521340 Brushed Black Chrome

      - 42521140 Brushed Bronze

      - 42521250 Brushed Gold Optic

      - 42521300 Polished Red Gold

      - 42521310 Brushed Red Gold

      - 42521330 Polished Black Chrome

      - 42521700 Matt White

      - 42521800 Brushed Stainless Steel

      - 42521820 Brushed Nickel

      - 42521950 Brushed Brass

      - 42521990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító42521XXX
    • TermékcsaládFinish set shower drains
    • TermékcsoportAXOR Drain
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)54
    • Szélesség (mm)72
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.74
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásCső fitting
    • ETIM-kódEC011720
    • ETIM-névShower drain
    • UNSPSC névPlumbing adapters
    • UNSPSC kód40141719
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
    • OmniClass szám23-31 17 29
    • OmniClass névShower Drains
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures