Termékek közzététele
AXOR Drain Finish set shower drain 900
AXOR

AXOR Drain Finish set shower drain 900

AXOR Drain Finish set shower drain 900
Specifikáció
  • Surfaces: - 42522001 Chrome - 42522671 Matt Black - 42522341 Brushed Black Chrome - 42522251 Brushed Gold Optic - 42522701 Matt White - 42522801 Stainless Steel - 42522821 Brushed Nickel Specification:
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító42522USA
  • TermékcsaládFinish set shower drains
  • TermékcsoportAXOR Drain
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-01-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)54
  • Szélesség (mm)72
  • Mélység (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)2.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásCső fitting
  • ETIM-kódEC011720
  • ETIM-névShower drain
  • UNSPSC névPlumbing adapters
  • UNSPSC kód40141719
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
  • OmniClass szám23-31 17 29
  • OmniClass névShower Drains
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada