Termékek közzététele
42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000
42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000
    AXOR

    42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000

    AXOR Drain Finish set shower drain 1000
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 42523000 Chrome

      - 42523670 Matt Black

      - 42523340 Brushed Black Chrome

      - 42523140 Brushed Bronze

      - 42523250 Brushed Gold Optic

      - 42523300 Polished Red Gold

      - 42523310 Brushed Red Gold

      - 42523330 Polished Black Chrome

      - 42523700 Matt White

      - 42523800 Stainless Steel

      - 42523820 Brushed Nickel

      - 42523950 Brushed Brass

      - 42523990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító42523XXX
    • TermékcsaládFinish set shower drains
    • TermékcsoportAXOR Drain
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)54
    • Szélesség (mm)72
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.58
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásCső fitting
    • ETIM-kódEC011720
    • ETIM-névShower drain
    • UNSPSC névPlumbing adapters
    • UNSPSC kód40141719
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
    • OmniClass szám23-31 17 29
    • OmniClass névShower Drains
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures