Termékek közzététele
42529USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
42529USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
    AXOR

    42529USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting

    AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 42529001 Chrome

      - 42529141 Brushed Bronze

      - 42529671 Matt Black

      - 42529341 Brushed Black Chrome

      - 42529251 Brushed Gold Optic

      - 42529701 Matt White

      - 42529801 Stainless Steel

      - 42529821 Brushed Nickel

      - 42529831 Polished Nickel

      - 42529951 Brushed Brass

      - 42529991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, wall installation flange
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító42529USA
    • TermékcsaládFinish set shower drains
    • TermékcsoportAXOR Drain
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-21
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)2.5
    • Szélesség (hüvelyk)3.11
    • Mélység (hüvelyk)47.25
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)4.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásCső fitting
    • ETIM-kódEC011720
    • ETIM-névShower drain
    • UNSPSC névPlumbing adapters
    • UNSPSC kód40141719
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
    • OmniClass szám23-31 17 29
    • OmniClass névShower Drains