A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

AXOR Uno Electronic basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 161 mm 45110000

Egyedi azonosító: 45110000
Gyártó: AXOR
Termék család: AXOR Uno
Termék csoport: Electronic mixers
Szélesség (mm): 84
Magasság (mm): 84
Mélység (mm): 181
Publikálás dátuma: 2017-03-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
AXOR Uno Electronic basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 161 mm

· projection 161 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· theft-proof aerator
· temperature adjustable via iBox
· infrared sensor technology
· automatic environmental adjustment of infrared sensor
· adjustable optical range of infrared sensor (5 settings)
· 230 V / 50 Hz mains connection
· manual water stop for washbasin cleaning
· for ideal function please note a minimum distance of 140 mm from the
aerators center to the back rim of the wash basin
· TÜV certified
· dirt filters in the connection hoses


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 2.705

BIMobject kategória: Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L721
Uniclass 1.4 Leírás: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-76
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20
Uniclass 2015 Leírás: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Kód: 31-76
NBS Reference Leírás: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 kód: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 cím: Sanitary Facilities
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Taps & Mixers

Név Érték
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By chrome ; info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Uno Electronic basin mixer for concealed installation wall-mounted 160
Name AXOR Uno Electronic basin mixer wall-mounted 160 45110000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By chrome ; info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Uno Electronic basin mixer for concealed installation wall-mounted 160
Features " - projection 225 mm - infrared sensor technology - 230 V / 50 Hz mains connection - temperature adjustable via iBox - manual water stop for washbasin cleaning - theft-proof aerator - adjustable optical range of infrared sensor (2 settings) - automatic environmental adjustment of infrared sensor - normal spray - flow rate 5 l/min - dirt filters in the connection hoses - for ideal function please note a minimum distance of 140 mm from the aerators center to the back rim of the wash basin - scope of supply: escutcheon, spout, covering escutcheon for iBox, trafo 6 V/ 6 watt - TÜV certified"
Manufacturer AXOR
Model Number 45110000
Model Reference 45110000
Name AXOR Uno Electronic basin mixer wall-mounted 160 45110000

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.