Termékek közzététele
AXOR One Hand shower 2jet chrome
AXOR One Hand shower 2jet chrome
    AXOR

    AXOR One Hand shower 2jet chrome

    AXOR One Hand shower 2jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 45720700 Matt White - 45720000 Chrome - 45720670 Matt Black - 45720340 Brushed Black Chrome - 45720020 Polished Chrome - 45720130 Polished Bronze - 45720140 Brushed Bronze - 45720250 Brushed Gold Optic - 45720260 Brushed Chrome - 45720300 Polished Red Gold - 45720310 Brushed Red Gold - 45720330 Polished Black Chrome - 45720800 Stainless Steel Optic - 45720820 Brushed Nickel - 45720830 Polished Nickel - 45720930 Polished Brass - 45720950 Brushed Brass - 45720990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 124 x 24 mm • spray type: Rain, flood spray • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 12 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 12 l/min • minimum flow pressure: 2,4 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not recommended for rim-/ tile-mounted mixers
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító45720000
    • TermékcsaládAXOR One
    • TermékcsoportHand showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)134
    • Szélesség (mm)24
    • Mélység (mm)73
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)260
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia